製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ライトパイプ 低NA用 4 x 100 VIS-NIR

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド

合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッド
×
商品コード #23-495 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥43,150 単価
数量 6-25 ¥34,600 単価
数量 26-49 ¥32,350 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
3.25
全長 (mm):
100.00
平行度 (分):
5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Low

光学的特性

コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
入出射開口 (mm):
4.00
アパーチャー公差 (mm):
±0.10
画像方向:
Light Homogenization
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
波長範囲 (nm):
400 - 1000
平面度 (P-V):
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • UVで優れた透過性
  • スループットを最大化する六角断面形状の入射開口
  • 不均一な空間光強度を有する光源に最適
  • その他のライトパイプ製品もラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC® 合成石英製ライトパイプホモジナイザーロッドは、UV LED照明光源との使用に優れたUVグレード 合成石英基板から作られます。

N-BK7バージョンのライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップしています。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントをラインナップし、同マウントの使用により、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。

技術情報

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;