製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS テーパー状ライトパイプ用マウント 4 x 50 2X

×
商品コード #67-403 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥19,350 単価
数量 6-25 ¥15,450 単価
数量 26-49 ¥14,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

対応するライトパイプの全長 (mm):
50.00
対応するライトパイプの開口 (mm):
4 x 4 Entrance / 8 x 8 Exit

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

テーパー状ライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特にデザインされました。これらの固定冶具の使用により、ライトパイプの取扱いやインテグレーションの簡素化を実現します。末端クランプ部は、ライトパイプとの接触を必要最小限に抑え、光のスループットの最大化を確実なものにします。どのマウントも、割り締め式樹脂製クランプ部 (2個)と鏡筒、及びセットスクリュー (4個)から構成。本製品をブレッドボード等のベンチトップ上に設置する場合は、アクセサリー製品のマウンティングブラケットの使用が便利です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;