製品がカートに追加されました

4X Objective, Nikon CFI Super Fluor

Nikon の更なる情報へ
ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズ

×
商品コード #75-345 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥731,188
購入数量別価格
数量 1+ ¥731,188 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRF00041
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
5.5
全長 (mm):
49.30
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.30
最大直径 (mm):
32
自重 (g):
110

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
1.60mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
2.20mm
倍率:
4X
開口数 NA:
0.20
作動距離 WD (mm):
15.5
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
60.06
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、indo-1, fura-2, fluo-3 といった蛍光色素への使用やケージ化化合物の光活性化など、下は340nm までの紫外アプリケーションに優れた透光性を持つようデザインされています。ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、低自家蛍光材料を用いて高い開口数でデザインされており、シャープで明るい蛍光画像を作り出します。この顕微鏡用対物レンズは、短波長側でSN比を改善するよう最適化されています。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード 倍率 同焦距離
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;