製品がカートに追加されました

5-pin M12 24V 9.2A Power Supply US

5-pin M12 24V 9.2A Power Supply EU

5-pin M12 24V 9.2A Power Supply EU

×
商品コード #75-577 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,500
購入数量別価格
数量 1+ ¥45,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
T2 Power Supply
照明タイプ:
Power Supply
メーカー:
Smart Vision Lights LLC

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads + 5-pin M12 Connector
入力電圧 (V):
100 - 240V (1.2A)
出力電圧 (V):
24V (9.2A)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 検査アプリケーションでのコントラスト向上に
  • 超薄型のミニ・バックライト
  • 白、青、赤色、赤 or NIRでラインナップ
  • 高輝度ストロボ発光用のMulti-Drive™ ドライバー搭載

Smart Vision Lights MBL ミニ・バックライトは、対象物を後方照明で撮像する時に最大限のコントラストを提供するエッジ向上技術搭載のコンパクトな照明器です。このライトは、LEDを高い密度で実装しており、連続モードでは最大190,000ルクス、OverDrive™ ストロボモードでは最大550,000ルクスまでの照度があります。25x25mmから100x100mmまでの有効エリアで、白、青、赤、あるいはNIRの発光色でラインナップする本製品は、システム実装への最適なソリューションです。Smart Vision Lights MBL ミニ・バックライトは、コリメートされた照明を行うことで、反射物体や湾曲したエッジに対して卓越したエッジコントラストを行います。このバックライトは、エッジ検出、高精度マシンビジョン測定、シルエットイメージング、およびゲージングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう