製品がカートに追加されました

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller, Nikon

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller 5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller - Back
×
商品コード #89-497 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,366,600
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,366,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応する対物レンズ:
Nikon Maximum of 5 Objectives
補足:
Length of included USB Cable: 1.8m

物理的および機械的特性

全長 (mm):
554.00
全幅 (mm):
114.50
自重 (kg):
2.75
耐荷重 (kg):
2.0

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Lens Changer power cable has bare leads and requires 24-48V, 5A DC power for operation
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #90-717 + #90-728
Europe: N/A
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 対物レンズ間の迅速な切り替えが可能
  • 統合コントローラで優れた精度、精密性、再現性を実現
  • 4、5 or 6 穴のオプションでラインナップ
  • オリンパス、 ミツトヨ or ニコン製の対物レンズに対応

WDI リニアレンズチェンジャーは、光学検査や半導体製造など、複数の対物レンズを高速かつ高精度に切り替える必要があるアプリケーションに向け、理想的なソリューションを提供します。このレンズチェンジャーは、統合コントローラと高分解能光学式エンコーダを搭載し、薄型で高い性能を維持しながら、精度や再現性を確保します。ダイレクトドライブリニアモーターにより、±0.16µm以内の再現性を最速0.3秒で切り替えるこのレンズチェンジャーは、精度を損なうことなく、対物レンズ間の迅速な切り替えを可能にします。WDI リニアレンズチェンジャーは、オリンパスミツトヨ、およびニコンをはじめとする業界屈指の顕微鏡メーカーの対物レンズを4台、5台、あるいは6台までサポートするためラインナップします。簡単なプログラミングやモニタリングを可能にするソフトウェアとSDKもダウンロード可能です。

補足: ご使用になる際は、24-48V、5AのDC電源 (別売り) が必要になります。推奨するパワーサプライについては、各製品に紹介されたパワーサプライの仕様をご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;