製品がカートに追加されました

50 x 50mm, 2mm Thick, Uncoated, Suprasil Window

Suprasil® ウインドウ

Suprasil® ウインドウ

×
商品コード #89-620 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥48,719
購入数量別価格
数量 1-5 ¥48,719 単価
数量 6-25 ¥38,985 単価
数量 26-49 ¥36,513 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45 x 45
寸法 (mm):
50 x 50 +0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
平行度 (秒):
<5
ポアソン比:
0.17
ヤング率 (GPa):
70
ヌープ硬度 (kg/mm2):
591.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
屈折率 (nd):
1.459
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面, P-V:
λ/10 per inch
アッベ数 (vd):
67.8
波長範囲 (nm):
200 - 3500

材料特性

比重 (g/cm3):
2.2
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 200~3500nmまで高透過率
  • <1 ppm の OH基含有量で最小限の吸収損失
  • 10-5の表面品質と λ/10 までの平面度

Suprasil® ウインドウは、高純度の合成石英ガラスから作られ、200~3500nm までフラットな高透過率を実現します。Suprasil は、合成石英と同様の機械的特性に、可視または赤外スペクトルに吸収帯のないメリットが付加され、1400 - 2700nm間での透過損失が一切ありません。Infrasil® と比較すると、 Suprasil はOH基含有量が <1 ppmのため吸収がより低く、高出力レーザーに使用した時のバルク吸収による温度上昇は極わずかになります。Suprasil ウインドウは、レーザー材料加工や医療用レーザーアプリケーション、またはNdドープや2 ミクロンレーザーを用いたアプリケーションに最適です。

技術情報

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;