製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 側面発光バックライト 35.6 x 34.3 白色 (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

×
商品コード #18-547-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥65,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BT050050-WHIIC
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
70.3 x 54.71 x 11.33
自重 (g):
54.43
アクティブエリア (インチ):
1.40 x 1.35

光学的特性

カラー:
White

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 高輝度マシンビジョンイルミネーター
  • 端から端まで均一な低熱照明
  • 薄くてコンパクトな筐体
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨

Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライトは、薄くてコンパクトな筐体で高性能なマシンビジョンバックライティングを提供し、より高コストで比較可能な表面実装型ライトより優れます。本バックライトは、低熱で均一照明を作ります。この薄型バックライトにはシステム実装を簡略化するためのパネル固定用フランジが付いており、最も一般的なマシンビジョン波長のものをラインナップします。Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライトは超薄型形状で、エッジの検出や部品の位置、穴の検出や物体の測定を始めとするアプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #89-513 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;