製品がカートに追加されました

500mW 640nm OBIS XT

Coherent® の更なる情報へ
OBIS 640XT

OBIS 640XT

×
商品コード #75-324 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,661,225
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,661,225 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<5
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode Pumped Solid State
レーザークラス - CDRH:
IV
モデルナンバー:
1443427

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
125.0 x 70.0 x 36.5
自重 (g):
450
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<5
ポインティング安定性 (μrad):
<30

光学的特性

偏光状態:
100:1
空間モード:
TEM00
波長 (nm):
639.50
M2値:
≤1.1
ビーム径公差 (mm):
±0.05
ビーム径 (mm):
0.7
ビーム拡がり角 (mrad):
Full-Angle: <1.4
カラー:
Red

電気的特性

出力 (mW):
500
RMSノイズ:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +35

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ライフサイエンスシステムの実装を容易にするコンパクトかつ熱的効率の高いデザイン
  • 320, 349 & 640nm の波長オプション
  • RS-232, RS-485, USB インターフェース装備の統合コントローラー

Coherent OBIS XT レーザーシステムは、OBIS LS/LXに先進的拡張を施し、紫外と可視波長にわたりパワフルな性能を提供します。このレーザーは、320nmと349nmのUV波長で20~150mWの出力オプション、またよりハイパワーの640nmの波長オプションでは400か500mWの出力でラインナップします。RS-232、RS-485、およびUSBをはじめとする柔軟な通信インターフェースにより、複雑なアプリケーションでもシームレスな統合とリアルタイム制御を可能にします。Coherent OBIS XT レーザーシステムは、そのコンパクトなフォームファクター、統合されたコントローラー、また低い熱出力を利用し、システム実装を簡略化する目的でデザインされています。これにより、外部冷却装置の必要性が減らし、OEMやエンドユーザーの導入を合理化します。OBIS XT レーザーは、ライフサイエンス、バイオメディカル、フローサイトメトリー、DNAシークエンシング、および蛍光顕微鏡をはじめ、広範なアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;