製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

50.8mm Dia. NIR, Precision Broadband Laser Mirror

×
商品コード #75-421 New 6 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥49,150 単価
数量 6-25 ¥43,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror
補足:
Optical Power: λ/10

物理的および機械的特性

有効径 CA (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
50.80 0.0/-0.1
全厚 (mm):
12.50 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 700 - 900nm
波長範囲 (nm):
700 - 900
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (700-900nm)
入射角 (°):
0-45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 10ns @ 800nm

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-PRF-13830B

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • チューナブルレーザーや複数のレーザー光源の反射用に最適
  • 入射角0 - 45°の全偏光状態に対して高反射率
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、その高反射率特性から、UVや可視、およびNIRのビームステアリングアプリケーションに最適です。広帯域誘電体コーティングと銀コートのオプション全体で、450nm~12μmまでの波長に対し、0 - 45°までの入射角で98%超の反射率が得られます。MIL-M-13508-Cの耐久性基準に適合。TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、レーザースキャンニングやビームステアリングをはじめ、高レーザー損傷閾値を必要とする要求の厳しいレーザーアプリケーションに理想的です。本ミラーは、BOROFLOAT®基板を採用し、12.70mm、25.40mm、および50.80mm径で販売されます。  

Laser Optics

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;