製品がカートに追加されました

50.8mm Length, M6 and M6, Steel Post

ステンレス製光学用マウントポスト

ステンレス製光学用マウントポスト

×
商品コード #72-773 New 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

全長公差 (mm):
±0.1
全長 (インチ):
2
全長 (mm):
50.80
直径 (インチ):
0.5
直径 (mm):
12.70
直径公差 (mm):
-0.02/-0.05

ねじ径 & 固定

雄ねじ:
Thread 1: M6 x 1
Thread 2: M6 x 1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • インチねじとミリねじオプションをラインナップ
  • 25.4~304.8mm (1”~12") までの広範な全長でラインナップ
  • 上下部のセットスクリューは着脱可能

ステンレス製光学用マウントポストは、 光学用テーブルブレッドボード上に光学アッセンブリや光工学機器を設置する実用的かつ簡便な方法です。すべてのマウントポストは、直径12.7mm (0.5") で、25.4~304.8mm (1”~12") までのさまざまな全長で用意されます。どのマウントポストも、その両端部に雌ネジが施されており、セットスクリューが予め取り付けられているため、ザグリ穴やタップ穴加工の付いたコンポーネントを簡単に固定することができます。ステンレス製光学用マウントポストは、 ポストホルダーと一緒に使用することで、光学部品の高さ調節や、光学ベンチトップとの確実な接続を可能にします。どのポストの両端部にもねじ規格 (ミリねじ用がM4 x 0.7/M6 x 1.0、インチねじ用がNo.8-32UNC/¼-20UNC) がレーザー彫刻されており、識別や実装が素早く行えます。

補足: すべてのポストには貫通穴があり、5.5mm or 7/32"の対辺サイズの六角レンチかその他の工具を用いてポストを簡単に回すことができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;