製品がカートに追加されました

50µm Aperture Diameter, Chrome on Glass Aperture

クロムコート付きガラス製光学アパーチャー

クロムコート付きガラス製光学アパーチャー

×
商品コード #90-737 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥25,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

外径 (mm):
25.4
アパーチャー径 (μm):
50 ±3.0
全厚 (インチ):
0.06 ±0.004
全厚 (mm):
1.52
厚み公差 (mm):
±0.1

光学的特性

コーティング:
Low Reflective Chrome

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ガラス基板上にクロムコーティング
  • 精密なビーム制御、変調、あるいは光アライメントに最適
  • 10~1000µmまでのピンホール径

クロムコート付きガラス製光学アパーチャーは、高コントラスト性能に向けて、ソーダライムガラスに低反射性クロムコーティングを施しています。このアパーチャーは、10~1000µmまでのピンホール径でデザインされています。25.4mm (1”) の全体直径と1.52mmの板厚をもつ本アパーチャーは、各種光学マウントを用いて簡単に実装することができます。ガラス上のクロムコーティングは、曲げや折り目のない安定した円形開口直径を用意します。クロムコート付きガラス製光学アパーチャーは、高精度の光制御を行うためにデザインされており、高度なフォトニックシステムにおいてのビーム整形、空間フィルタリング、およびアライメントに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;