製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 高精度直角プリズム 50mm AL+VIS 0°

N-BK7 高精度直角プリズム

N-BK7 高精度直角プリズム

×
商品コード #65-932 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥41,050 単価
数量 6-25 ¥32,900 単価
数量 26-49 ¥30,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0/-0.1
面取り:
Protective as needed
斜面部の全長 (mm):
70.70
直角構成面部の全長 (mm):
50.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
VIS 0° & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
画像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Legs: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
425 - 675
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

  • 光路を 90°偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • ±15"の角度公差
  • その他の直角プリズムオプションもラインナップ

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。TECHSPEC® N-BK7高精度直角プリズムは、プリズム斜面 (反射面)にアルミの金属膜を施したタイプと、施していないタイプの2種類が選べます (アルミコートの上には、保護用のインコネル、及び墨塗加工が施されます)。また一部のプリズムには、反射面のアルミコートに加え、入射・出射面二面に特定の反射防止膜 (VIS 0°マルチ)を施したタイプもご用意しています。入射・出射面での透過率の向上、及びゴースト像発生の低減に効果的です。

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;