製品がカートに追加されました

ビーム整形ディフューザー 楕円 10 x 20° 50mm

Elliptical Diffuser

Elliptical Diffuser

×
商品コード #70-777 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥14,600 単価
数量 10-25 ¥10,150 単価
数量 26-49 ¥9,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Elliptical Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 ±0.13
全厚 (mm):
1.59 +/-0.16

光学的特性

拡散角度 (°):
10 x 20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-34 to +70

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円形状をラインナップ
  • >88%の透過効率
  • 低コストの高性能ディフューザー

ビーム整形ディフューザーは、88%超の高い透過効率を維持しながら、高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円を含むさまざまな形状でLEDや蛍光灯照明の均一配光を行います。高効率なアングルベンディング形状が均一な配光を行うのに対し、バットウイングと楕円形状はそれぞれの形状に応じて配光します。ビーム整形ディフューザーは、8° - 127°の拡散角度を持ち、25mm径で厚さ1.75mm以下の枠なし光学部品としてラインナップし、様々なベンチトップやOEMアプリケーション内への容易な実装を可能にします。優れたデピクセレーション、アングルコントロール、カラーミキシング、そして色の均一性が要求されるアプリケーションに最適です。

技術情報

ビーム整形ディフューザー
ディフューザーのタイプ 概要 拡散例
High Efficiency Diffuser
(高効率ディフューザー)
高効率ディフューザーは、LEDアプリケーションで均一照明を行うのに最適です。デピクセル化、角度制御、および色的な均一性に優れます。
Linear Batwing Diffuser
(リニアバットウイングディフューザー)
リニアバットウイングディフューザーは、光をコウモリの羽根に似た強度分布にして拡散し、光源からの中央部のホットスポットを取り除くのに最適です。最善の性能を得るために、本ディフューザーの光沢/鏡面反射側の面を入射光に向けてください。光の強度分布は、使用する光源によって大きく変わる場合があります。
Elliptical Diffuser
(楕円ディフューザー)
楕円ディフューザーは、光を非対称に拡散して楕円状のパターンを作ります。拡散角度は、W x Lで規定されます。
Angle Bending Diffuser
(アングルベンディングディフューザー)
アングルベンディングディフューザーは、入射光を違う方向に向けて拡散し、スペースに制約のある環境での拡散光生成に理想的です。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;