製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 N-BK7 ウインドウ 50mm x 2T VIS-EXT

×
商品コード #13-303 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥21,450 単価
数量 6-25 ¥17,100 単価
数量 26-49 ¥16,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Glass

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.25
全厚 (mm):
2.00 ±0.20
平行度 (分):
<1
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.21
ヤング率 (GPa):
82
ヌープ硬度 (kg/mm2):
610.00

光学的特性

コーティング:
VIS-EXT (350-700nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
屈折率 (nd):
1.516
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
アッベ数 (vd):
64.17
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
波長範囲 (nm):
350 - 700
平面度 (P-V):
λ/4
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

材料特性

比重 (g/cm3):
2.51
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
  • 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
  • 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
  • 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ

TECHSPEC® λ/4 N-BK7 ウインドウは、産業用や低出力レーザーアプリケーション用に最適な平行平面板です。高い公差設計により、透過波面や散乱を最小限に抑えます。広帯域のコーティングオプションで、本精密ウインドウの対応範囲を可視や近赤外スペクトルまでに広げます。TECHSPEC λ/4 N-BK7 ウインドウは、2mmから300mmまでの円形と矩形サイズで販売されます。

補足: 本製品群への補足として、平面度の代わりに透過波面精度 (TWD) の仕様が規定されている場合があります。この2つの仕様間の違いに関する情報は、アプリケーションノート「光学ウインドウの理解」をご覧ください。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;