製品がカートに追加されました

Yb ドープ ダイクロイックミラー 1030 & 940nm 50mm

Ybドープ ダイクロイックミラー

Ybドープ ダイクロイックミラー

×
商品コード #28-973 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥140,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥140,000 単価
数量 6-25 ¥118,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
High Power Dichroic Window

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
3.00 ±0.20
有効径 CA (mm):
45.00
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.10
端面:
Fine Ground
ウェッジ角度 (分):
30' ±10'

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
屈折率 (nd):
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
入射角 (°):
0 - 5
コーティング:
S1: HR 1030nm ± 5nm, AR 940 ± 5nm
S2: AR 940nm & 1030nm ± 5nm
設計波長 DWL (nm):
940nm/1030nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングスペック:
S1: Rp & Rs >99.5% @ 1030nm;
Tp & Ts >98% @ 940nm @ 0 – 5° AOI
S2: Tp & Ts >98% @ 940nm & 1030nm
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
> 20 J/cm2 @ 10ns pulses @5 kHz PRF
1MW/cm2 CW

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 1030nmで高反射率 & 940nmで高透過率
  • <±100fs2 の低群遅延分散 (GDD)
  • イッテルビウム (Yb) レーザーに最適なダイクロイックミラー

Ybドープ ダイクロイックミラーは、0 – 5°の広い許容角度で1030nmで99.5%の高反射率、および940nmで98%の透過率が得られます。ウェッジが付いた基板で0°の入射角度でも後方反射を最小化する本ミラーは、レーザーシステム内での不要なフィードバックを取り除き、3mmの板厚で12.5、25、あるいは50mm径でラインナップします。ナノ秒パルスを利用するハイパワーアプリケーション用にデザインされたこのミラーは、精密材料加工用に最適です。Ybドープ ダイクロイックミラーは、1030nm – 1080nmで±100fs2未満の低群遅延分散 (GDD) があり、多光子顕微鏡をはじめとする超短パルスと非線形アプリケーションに有益です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;