製品がカートに追加されました

シリコン基板製ゴールドミラー 50mm

Silicon Substrate Gold Mirror

×
商品コード #33-248 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥55,900 単価
数量 6+ ¥44,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 CA (%):
90.00

光学的特性

コーティング:
Protected Gold (700-2000nm)
平面度 (P-V):
波長範囲 (nm):
700 - 2000
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
コーティングスペック:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性

シリコン基板製ゴールドミラーは、ヘッドアップディスプレイなど、軽量化を求めるアプリケーションの実装用に特にデザインされています。その軽量なシリコン基板の熱的安定性により、近赤外や赤外域で使用するアプリケーションに向けて卓越したソリューションとなります。シリコン基板製ゴールドミラーは、従来のガラス基板製のミラーよりも耐久性の点で勝り、更に保護膜付き金コートの採用によって97%以上の平均反射率を実現します。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;