製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 拡散暗視野リングライト 50mm 赤色 (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
商品コード #18-558-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥76,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DF198-050625IC
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全高 (mm):
14.1
内径 (mm):
18.3
外径 (mm):
50
寸法 (mm):
50.0 x 18.3 x 14.1
自重 (g):
61.7

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625

電気的特性

最大入力電流:
0.13A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです

Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライトは、コンパクトな形状内で高性能拡散照明を狭角に行います。短い作動距離では、湾曲した拡散レンズが暗視野照明を行い、長い作業距離では暗視野と明視野の両方の照明を可能にします。このリングライトは、オプションのポテンショメータを用いてLEDの輝度を手動で調整することができ、リングライトの外径よりも作動距離が大きい時には明視野効果を得ることができます。Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライトは、複数のサイズをラインナップし、表面欠陥を視覚的に強化する必要のあるアプリケーションに最適です。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #89-513 が必要になります。手動調光コントローラー #89-555 あるいは DCS-100E シングル出力コントローラー #18-645 との互換性は、製品毎の「補足」の項をご覧ください。

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;