製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント 延長バレル 50mm

×
商品コード #58-735 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,828
購入数量別価格
数量 1-4 ¥7,828 単価
数量 5-9 ¥6,901 単価
数量 10-25 ¥6,386 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Extension Tube
機能:
Extension Tube (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
50.0
全長 (mm):
53.45
外径 (mm):
48.0
有効径 CA (mm):
37.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • 光学系の光路長の大きな調整用に
  • 鏡筒の両端部に雄ねじと雌ねじを各々採用
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、外部から光やコンタミがシステム内に侵入するのを防ぎながら、光学系の長さを延長します。延長バレルは、C、S、Tマウントのねじ込み式マウントを用意し、広範なシステムやアプリケーションへの実装を可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げと内筒側の遮光ねじ加工により、システム内の迷光を低減します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用延長バレルは、異なる長さのものをラインナップし、その組み合わせで特定のアプリケーションに必要となる正確な追加鏡筒長を作りだすことができます。鏡筒長の長さは、延長できる長さよりも雄ねじ部の長さ分だけ実際に長くなります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;