製品がカートに追加されました

50mm x 50mm, 1.1mm Thick, <10 Ω/sq, ITO Coated Glass Windows

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウ

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウ

×
商品コード #74-466 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥9,100 単価
数量 11-25 ¥7,300 単価
数量 26-49 ¥6,850 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 x 50 ±0.2
全厚 (mm):
1.10 ±0.25
面取り:
Protective as needed
構造:
ITO Window
端面:
Cut and Safety Seam

光学的特性

コーティング:
S1: ITO Coating
S2: Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
可視光透過率 VLT (%):
Tavg≥80.5% from 400-700nm
コーティングスペック:
<10 Ω/sq
波長範囲 (nm):
400 - 700

材料特性

表面抵抗 (Ω/ Sq):
<10

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 電磁干渉 (EMI) シールド、曇り防止、およびディスプレイ保護アプリケーション
  • 10Ω/sq と 100Ω/sq のコーティングオプション
  • 12.5、25、50、および75mmサイズをラインナップ
  • 導電性テープをプロトタイプ用にラインナップ

酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウは、フロートガラス基板上に導電性コーティングを施し、10Ω/sq と 100Ω/sq のシート抵抗率でラインナップします。10Ω/sq の低いシート抵抗率は、高い導電性を必要とするアプリケーションに最適で、対する100Ω/sq の抵抗率は、放熱性とNIR透過率を向上させるのに一般に用いられます。12.5~75mmまでの円形と正方形サイズでラインナップする本ウインドウは、400-700nm領域で最大88%までの可視光透過率があります。酸化インジウムスズ (ITO) コート付き導電性ウインドウは、ディスプレイ保護、EMIシールド、屋外監視、曇り防止、および結露防止のアプリケーションをはじめとする広範なアプリケーションに最適です。試作や実装を簡略化する導電性テープもラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;