製品がカートに追加されました

50X Oil Immersion Objective, CFI Plan Achromatic

Nikon の更なる情報へ
ニコン CFI プランアクロマート対物レンズ

ニコン CFI プランアクロマート対物レンズ

×
商品コード #75-357 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥170,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥170,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRL01502
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.44
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
59.67
最大直径 (mm):
27.5
自重 (g):
165

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0-0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.128
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.176
倍率:
50X
開口数 NA:
0.90
作動距離 WD (mm):
0.35
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
60.02
液浸:
Oil

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 卓越したフラットフィールドイメージング
  • 高い開口数と油浸オプションをラインナップ
  • 広い倍率範囲 (1X ~ 100X)

ニコン CFI プランアクロマート対物レンズは、全視野にわたってシャープで歪みのない卓越したフラットフィールドイメージングを実現し、目視検査と高精度デジタルイメージングの両方に対して理想的な対物レンズになります。高い開口数と専用の油浸オプションをラインナップするこの対物レンズは、要求の厳しい高倍率アプリケーションに向けてより高い解像度と集光能力があります。ニコン CFI プランアクロマート対物レンズは、1Xから100Xまでの倍率でラインナップし、低倍率での全体撮影か詳細な高解像イメージングに向けたソリューションを提供します。可視光全体で色補正された本対物レンズは、日常的な実験や顕微鏡撮影においての明視野や蛍光観察に適します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;