製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

515nm, 76.2mm Dia. x 12.7mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
商品コード #73-715 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥103,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥103,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
6.35 ±0.20
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
平行度 (分):
<3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
入射角 (°):
45
コーティング:
Ultrafast (500-530nm)
設計波長 DWL (nm):
515
波長範囲 (nm):
480 - 530
平面度 (P-V):
λ/8
コーティングスペック:
R(avg) S & P >99.90% @ 515nm @ 45° AOI R(avg) >99.7% @ 500 - 530nm @ 45° AOI
コーティングタイプ:
Dielectric
GDD スペック:
±10 fs2 @ 480 - 540nm @ 45° AOI (s-pol) ±20 fs2 @ 500 - 530nm @ 45° AOI (p-pol)
損傷閾値, パルス:
0.2 J/cm², 150fs @ 515nm

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-PRF-13830B

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 設計波長域で最小±20fs2までのGDD
  • 99.9%超の反射率
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープの超短パルスレーザーに最適

TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、合成石英基板に施した誘電体多層膜で99.9%超の優れた反射率と低熱膨張係数を実現し、超短パルスビームの伝送アプリケーションに最適にします。本ミラーは、設計波長域での群遅延分散 (GDD) がほぼゼロで、反射したビームの分散を最小化します。TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、レーザーのマシニングや溶接など、チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープレーザーの基本波や第二高調波を利用する際に最適です。

補足: 波長や入射角、あるいはサイズで特注のTECHSPEC 低GDD 超短パルス用レーザーミラーがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;