製品がカートに追加されました

フライアイレンズ 片面側アレイ 58 x 60 BBAR

片面側フライアイレンズ (マルチレンズアレイ)

片面側フライアイレンズ (マルチレンズアレイ)

片面側フライアイレンズ (マルチレンズアレイ) 両面フライアイレンズ (マルチレンズアレイ)
×
商品コード #63-231 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,480
購入数量別価格
数量 1-10 ¥16,480 単価
数量 11-25 ¥12,875 単価
数量 26-49 ¥12,154 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Array

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
58.0 x 60.0
各レンズの曲率半径 (mm):
22.00 ±2%
全厚 (mm):
3.00 ±0.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
41.90
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
BBAR (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 一体型モノリシックデザイン
  • 2枚1組で用いて均一照明を形成する片面側アレイ
  • レーザートップハット分布生成用に最適な両面アレイ

フライアイレンズ (マルチレンズアレイ) は、オールガラスのモノリシックデザインで、接着型やプラスチック製のものと比較してより高い透過率、優れた安定性、および手頃な価格を実現します。このレンズは、照明、投影、およびレーザーシステム用の要件に適合するために、片面側あるいは両面アレイでラインナップします。片面側アレイは、正方形スポットパターンを形成したり、2枚1組で用いて均一照明を形成するのに用いられます。2枚のレンズアレイの間隔を狭めると照射面積が増加し、間隔を広げると面積が小さくなります。両面レンズアレイは、レーザー光源との使用でトップハット出力分布を形成するのに最適で、マシンビジョンや顕微鏡アプリケーションでの均一照明を確実にします。

技術情報

 
A B C D 商品コード
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;