製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 45° ロッドミラー 5mm アルミコート

45° Rod Mirrors

45°ロッドミラー

×
商品コード #54-098 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥20,300 単価
数量 6-25 ¥18,350 単価
数量 26-49 ¥16,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Rod Lens
補足:
Coating on Elliptical Surface

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.00 +0.00/-0.05
全長 (mm):
10.00
面取り:
Protective as needed
全長公差 (mm):
±0.1

光学的特性

コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
±10
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 700
コーティングタイプ:
Metal
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品詳細

  • 保護膜付きアルミコーティング採用
  • 光を90°曲げて反射

TECHSPEC® 45°ロッドミラーは、様々なレーザーやイメージングシステムでの使用に向けてデザインされています。本ミラーは、レーザー光を90°曲げるのに用いることができます。その小さな直径は、サイズを重要視するファイバースコープ/ボアスコープアプリケーションでの使用に最適にします。TECHSPEC 45°ロッドミラーは、研磨された楕円面を有し、その周囲や反対側の面は砂面に仕上げています。OEMアプリケーションの実装用に一連のマイクロサイズでラインナップします。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;