製品がカートに追加されました

5mm Diameter High Contrast VIS-NIR Polarizer

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板

×
商品コード #90-383 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥38,500 単価
数量 11+ ¥36,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
2.00 ±0.20
構造:
Nanoparticle
有効径 CA (%):
90

光学的特性

コーティング:
Double-Side AR Coat
消光比:
>100,000:1 (700nm)
>10,000:1 (600 to 850nm)
>1,000:1 (600 to 1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>78%
透過波面, P-V:
<λ/4 @ 633nm per 1cm
ビーム偏角 (分):
<1
偏光軸マーキング (%):
<0.5 (to indicated edge)
波長範囲 (nm):
600 - 1000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
許容角 (°):
±20

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
Unmounted

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +120

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適

UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、広域の波長にわたり優れた適応性と性能を提供します。本偏光板は、均一に引き延ばした銀のナノ微粒子を220 ±25µm の薄い板厚のソーダ石灰ガラス基板に敷いた後、耐久性向上のために更にその周囲を板厚の厚い同ガラスでラミネートして作られます。UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板は、耐環境に理想的で、120°Cまでの温度に耐えることができ、紫外線放射や薬品性にも耐え、高湿環境下にも安全に用いることができます。 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;