製品がカートに追加されました

5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
商品コード #75-215 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,800
購入数量別価格
数量 1+ ¥30,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
撮像レンズタイプ:
M12 Imaging Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
29.90
最大直径 (mm):
21.5
外径 (mm):
21.5
自重 (g):
12
最大全長 (mm):
29.90

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
59.8°
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 59.8°
Vertical: 46.2°
Diagonal: 71.8°
焦点距離 FL (mm):
5.00
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4
最大ディストーション (%):
-0.51
射出瞳位置 (mm):
-25.4
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/1.8"
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

マウント:
S-Mount (M12 x 0.5)

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最小-0.02%までの低ディストーション
  • 最大1/1.8型までに対応したSマウントオプション
  • 1.7mm - 5mm の焦点距離

超低ディストーション広角レンズは、76.9°の視野で-0.02%未満、109.1°の視野で-0.32%未満、あるいは59.8°の視野で-0.51%未満のディストーションを実現するようにデザインされています。本レンズの超低ディストーション値は、直線かつ自然なオブジェクト形状で撮像を行い、後処理の必要性を減らすのに役立ちます。このレンズは、VISからNIRまでに高い透過率を有し、1.70mm、3.00mm、および5.00mmの焦点距離でラインナップします。超低ディストーション広角レンズがもつ低焦点距離は、1つのフレーム内により多くのシーンを捉えることを可能にします。本レンズは、監視、セキュリティ、ロボット工学、運転支援システム、およびファクトリーオートメーションアプリケーションに最適です。 

技術情報

5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;