製品がカートに追加されました

6", Green 520nm, UltraSeal Washdown Bar Light

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライト

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライト

×
商品コード #90-794 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥128,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
AL247M06-530ICSS
LED製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
171.4 x 42.9 x 24
自重 (g):
417

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
520

電気的特性

最小入力電流:
0.35A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP69K

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • ステンレス製ハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、70,200ルクスまでの強力な直射照明を行います。IP69K認証されたこのバーライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のない設計でデザインされました。SUS316のステンレス鋼ハウジングはFDA準拠で、食品や医薬品の検査環境に向けて適当な選択肢となります。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #89-513 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 or #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;