製品がカートに追加されました

6" x 6", Blue 470nm, UltraSeal Washdown Backlight

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト

×
商品コード #90-778 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥256,900
購入数量別価格
数量 1+ ¥256,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BL245-0606470ICSS
LED製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
173.0 x 173.0 x 24.0
自重 (g):
698
アクティブエリア (インチ):
6 x 6

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470

電気的特性

最小入力電流:
1.08A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP69K

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • ステンレス製ハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887#89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、15,000ルクスまでの強力な均一照明を行います。IP69K認証されたこのバックライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のないデザインを採用します。SUS316のステンレス鋼ハウジングはFDA準拠で、食品や医薬品の検査環境に向けて適当な選択肢となります。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #89-513 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 or #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;