製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

600 - 1000nm, 50.8mm Dia. Ultrafast-Enhanced Silver, Silicon, Laser Mirror

×
商品コード #90-193 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥30,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
9.53 ±0.10
端面:
Ground, protective bevel as needed

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0° Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45° Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
GDD スペック:
0 ±30fs2 @ 600 - 1000nm
波長範囲 (nm):
600 - 1000
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Ultrafast-Enhanced Silver
コーティング:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • シリコン基板で熱的要求の厳しい超短パルス構成に対応
  • チタンサファイヤやYbベースの超短パルスレーザーシステムに最適
  • 低分散が重要になるウルトラファストパルス反射用にデザイン
  • 対象の波長範囲で30fs²未満のGDD

TECHSPEC® 超短パルス用反射強化銀コート付きシリコンレーザーミラーは、超短パルスアプリケーション用に広帯域反射強化銀コーティングと低群遅延分散 (GDD) 特性を組み合わせます。本ミラーは、パルスの忠実性を維持することが重要になるシステム用にデザインされており、反射率やGDDは600 – 1000nm、あるいは800 – 1150nmの規定波長範囲にわたって特徴付けされています。このシリコン基板ミラーは、比較対象となる合成石英基板ミラーよりも熱伝導率が高く、熱的要求の厳しい光学セットアップで吸収した熱を均一に分散させます。TECHSPEC 超短パルス用反射強化銀コート付きシリコンレーザーミラーは、高反射率、制御された分散、および熱的にロバストな基板が所望される広帯域超短パルスビーム伝送に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;