製品がカートに追加されました

60mm Travel, High Vacuum (10-6 Torr) Motorized Rotary Stage, Integrated Controller

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #74-704 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥820,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥820,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
No
手動コントロール/ LEDインジケーター:
No
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
モデルナンバー:
X-RSW60A-SV2T9
補足:
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
モータータイプ:
2-Phase Stepper

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Rotary
ステージサイズ (mm):
131.5 x 73.2
移動量 (°):
360
精度 (°):
0.14
バックラッシュ (°):
<0.04
全高 (mm):
31.7
耐荷重 (kg):
20
耐荷重 (N):
200
再現性 (°):
<0.02
分解能 (μrad):
<0.349
速度 (°/秒):
0.000143 - 100
自重 (kg):
0.72
テーブル直径 (mm):
60
最大連続トルク (N⋅cm):
100

電気的特性

電流 (mA):
950
最大動作電流 (mA):
950

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Precision Worm Gear
パワーサプライ:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
PC インターフェース:
RS-232, USB

材料特性

真空対応:
High vacuum (10-6 Torr)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 360°連続回転する高分解能デザイン
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • パワーサプライとデータ通信用ケーブルを別売りのアクセサリーとして販売
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ø25~25.4mmの光学素子をステージ上面プレートと下面プレート上に固定できるようにデザインされ、正確な360°連続回転を行います。コンパクトなベアリングデザインは、最大20kgまでの荷重ががけられ、4.1μradの位置分解能で回転移動できます。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ 電動回転ステージシステムは、ステージ部の後側にポテンショメーターを配置し、ステージ位置をマニュアルで制御できる利便性を提供します。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクセサリー製品を利用します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;