製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックショートパスフィルター 650nm 12.5 x 17.6

ダイクロイックショートパスフィルター

ダイクロイックショートパスフィルター

×
商品コード #69-193 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥20,300 単価
数量 6-25 ¥16,250 単価
数量 26-49 ¥15,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 17.6
全長 (mm):
17.60
全厚 (mm):
1.05 ±0.1
全幅 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオフ波長 (nm):
650.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
p偏光の透過率 (%):
>80
反射率 (%):
>97 Average Polarization
反射波長 (nm):
675 - 850
s偏光の透過率 (%):
>80
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>85 Average Polarization
透過波長 (nm):
400 - 630
透過波面, RMS:
λ/4
スロープファクター (%):
3.00
カットオフ公差 (%):
±2
s偏光の反射率 (%):
>95
p偏光の反射率 (%):
>95
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
波長範囲 (nm):
400 - 850

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 一連の共通サイズでラインナップ

TECHSPEC® ダイクロイックショートパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。透過しない光は、光路を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションでの使用やスペクトル別のビーム分割用に最適です。低偏光依存性で広帯域に機能し、基板には精密な合成石英ガラスを使用しています。TECHSPEC ダイクロイックショートパスフィルターは、シャープなカットオフ波長をもち、システム実装を容易にする広範なサイズでラインナップします。本フィルターは、TECHSPEC ダイクロイックロングパスフィルターと組み合わせて、カスタムのバンドパスフィルターを構築することができます。

補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;