製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

6.5mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #86-568 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥98,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
HP Series
補足:
Not compatible with camera mounted, c-mount filters
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
77.17
最大直径 (mm):
78.00
外径 (mm):
78.00
最大像側繰り出し量 (mm):
0
最大全長 (mm):
77.17
最小全長 (mm):
76.97

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
91.4°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
91.4°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
83.9°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
60.5°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
50.2°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
44.9°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
40.8°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
34.0°
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
25.6°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.0112
素子枚数 (群数):
11 (10)
焦点距離 FL (mm):
6.50
作動距離 WD (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.0 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
25.19
物空間側主平面 (mm):
31.30
像空間側主平面 (mm):
-12.81
最大ディストーション (%):
20.78
射出瞳位置 (mm):
-40.21
レンズ波長域:
VIS
波長:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"
ピクセルサイズ, H x V (μm):
1.85 x 1.85

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 1.1型対応Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • High Performance (HP) なマシンビジョン用Cマウントレンズ
  • 6.5mm から 50mm までの焦点距離

TECHSPEC® HP シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョン (MV) アプリケーションの厳しい要求に向けてデザインされています。6.5mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離のレンズは1型と1.1型センサーに対応するのに対し、50mmの焦点距離のレンズは4/3型センサーまでに対応します。F1.8とF2.8の口径は、光のスループットを増やし、高解像力性能を提供します。TECHSPEC HP シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウントを採用し、不要な調整を防ぐロック機構付きのピント調整リングと絞りリングを装備します。また対物側にフィルターマウントを装備することで、標準の光学フィルターの実装を可能にします。OEM向け量産価格はお問い合わせください。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。
  • HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。

技術情報

 寸法

焦点距離 (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) フィルターマウント
8mm, 1.1型対応 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 (要アダプター #89-365)
12mm, 1.1型対応 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 (要アダプター #34-236)
16mm, 1型対応 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1型対応 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1型対応 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3型対応 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;