製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 枠なし蛍光用BPフィルター 676nm x 29nm 25mm

×
商品コード #18-399 お問い合わせ
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥47,600 単価
数量 6-25 ¥38,100 単価
数量 26-49 ¥35,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
対応する蛍光色素:
Cy5 Emission

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.1
有効径 CA (mm):
22.50
全厚 (mm):
2.00 ±0.1
構造:
Unmounted
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

入射角 (°):
0 ±5
バンド幅 (nm):
29.00
OD 6.0 ブロッキングレンジ (nm):
250 - 650
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
平均透過率 (%):
>93 over Bandwidth
中心波長 CWL (nm):
676.00
半値全幅 FWHM (nm):
36.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小透過率 (%):
93
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
ブロッキング波長域 (nm):
250 - 1100
透過波面, RMS:
λ/4 (prior to coating)

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

 TECHSPEC® 枠なし蛍光用バンドパスフィルターは、一般的な蛍光色素の励起波長と蛍光波長に対応する中心波長と帯域幅でデザインされています。パスバンド内では93%超までの高透過率、およびパスバンド帯域外ではOD6.0超の深いブロッキング性能があり、蛍光イメージングシステムで使用した場合に高コントラスト画像が得られます。また本フィルターの透過波面誤差の低さも、画像の歪みを抑えて画質を向上させます。TECHSPEC 枠なし蛍光用バンドパスフィルターは、12.5mm径と25mm径をラインナップし、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォーム、DNAシーケンサー、蛍光検出器、フローサイトメーター、蛍光イメージングシステムを始め、ライフサイエンスやバイオテクノロジー機器内への実装に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;