製品がカートに追加されました

干渉フィルター ソフト 694nm x 10nm 12.5mm

干渉フィルター (ソフトコートタイプ)

干渉フィルター (ソフトコートタイプ)

×
商品コード #65-660 16 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥14,700 単価
数量 10-25 ¥13,050 単価
数量 26-49 ¥12,350 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
CY5 Emission

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
有効径 CA (mm):
9.0
構造:
Mounted in Black Anodized Ring

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
694.00 ±2
中心波長 CWL 公差 (nm):
±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±2
最小透過率 (%):
≥50
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
7.5 ±0.1

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • UV, 可視, およびIRの中心波長でラインナップ
  • 10 – 80nmの半値全幅をラインナップ
  • バイオメディカルアプリケーションや装置実装に最適
  • 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nmの中心波長 (CWL) オプション

400 – 699nm 干渉フィルターは、多色光の光の中から特定の狭帯域波長のみを選択的に取り出し、それ以外の波長透過を遮断するのに用いられます。バイオメディカルや定量化学分析の一連のアプリケーションに最適です。干渉フィルターは、臨床化学や環境試験、測色や要素/レーザーライン分離、燃焼分析、また蛍光や免疫検定を始めとする様々なアプリケーションに幅広く用いられます。加えて、アーク灯やガス放電管から特定のスペクトル線を取り出す用途や、アルゴン、クリプトン、Nd:YAGといったレーザー光源から特定のレーザーラインを分離するのにも用いられます。   400 – 699nm 干渉フィルターは、レーザーダイオードモジュールLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。

ソフトコートフィルター

ソフトコーティングを採用する干渉フィルターは、3種類の異なる機能を持つセクションから構成され、そのうちの一つのバンドパスセクションが中心波長 (Central Wavelength; CWL)、半値全幅 (Full Width at Half Max; FWHM)、及び透過曲線の形状を決め、残りの2つのセクションがフィルターのブロッキング領域を制御します。バンドパスセクションは、ガラス基板上に高屈折率層と低屈折率層の誘電体薄膜を交互に積層 (真空蒸着) して作られます。波長のブロッキングセクションは、バンドパスセクションだけでは限度のあるブロッキング領域 (一般に中心波長の15%の領域内まで) をより広帯域化し、その領域における透過率を低減するために用いられます。大抵のブロッキングセクションは、金属膜と色ガラスにより構成されます。銀に代表される金属膜層は、フィルターの透過領域 (パスバンド帯) 外の光を反射・吸収し、下はX線から上は長波赤外 (LWIR) に至る高次パスバンド帯の発生を防ぎます。金属膜によるブロッキング性能は、色ガラスの追加、或いはUVや長波長側の光を吸収する特別な染料を加えることで、更に向上します。バンドパスセクションとブロッキングセクションは、別々に作られた後に接着して一体化し、密封をより完全なものにするためにエポキシ樹脂でシールド後、特定のサイズに加工されます。またその周囲にアルミの金枠を取り付け、枠付きフィルターとしています。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;