製品がカートに追加されました

小径プラスチック非球面レンズ 6 x 18

×
商品コード #36-629 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,532
購入数量別価格
数量 1-10 ¥4,532 単価
数量 11-49 ¥3,708 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.00 ±0.20
有効径 CA (mm):
5
コバ厚 ET (mm):
3.50
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.20
面取り:
Protective as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00 @ 550nm
開口数 NA:
0.17
バックフォーカス BFL (mm):
14.93
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
焦点距離 FL 公差 (%):
±1.5
非球面設計波長 (nm):
550
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
2.94
波長範囲 (nm):
400 - 1500
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • OEM インテグレーションを容易にする小口径デザイン
  • 高NA 設計
  • メディカルや診断装置用に最適

小径プラスチック非球面レンズは、OEM インテグレーションを念頭にデザインされています。小口径、軽量な材質、高NA デザインは、メディカルデバイスや診断装置、或いはウェラブル用途に最適です。デザインインテグレーションをサポートする設計データを公開。

補足: 特注コーティングの引き合いは、別途ご相談ください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;