製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS クロスローラーステージ 70mmスルー センター インチマイクロ

70mm, Center Drive, Thru-Hole Micrometer Stage

×
商品コード #66-439 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥53,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥53,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
70 x 70
移動量 (インチ):
0.5
センターホール:
1" x 32 TPI
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.635
耐荷重 (kg):
8
ステージサイズ (インチ):
2.75 x 2.75
真直度 (μm):
2
ピッチ (秒):
30
ヨー (秒):
25

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
English Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) 1" x 32, (7) ¼-20, (4) 6-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • 光路通過を可能にする透過穴デザイン
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、高性能クロスローラーベアリングガイドシステムを採用する高耐荷重・高剛性・高精度直進移動ステージです。先進的なベアリングガイドシステムの採用により、2μmの移動真直度を持つ精密な位置取りを可能にします。TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、他のTECHSPEC® 手動ステージ製品との実装が可能で、異なるステージサイズの同ステージ製品とも組み合わせることができます。多軸ステージを構築する柔軟性を使用者に提供します。本ステージの上面プレートと下面プレートにはインチねじかミリねじのホールパターンが選択でき、既存のオプトメカニカルシステム内への容易な実装を可能にします。

ステージ面中央に透過穴が付いた本製品は、上面プレート上に以下のねじ込み穴を採用します: 30mm角ステージには当社の #38-534 ピンホールホルダーをねじ込むための5/16"-24TPI、40mm角ステージにはSマウント (M12 x 0.5)、70mm角ステージにはCマウント (1”-32 TPI)、125mm角ステージにはTマウント (M42 x 0.75)

どの移動ステージもクラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応で、マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプションがセンタードライブとサイドドライブの両オプションで選定できます。スクリュードライブのねじピッチは0.5mm、対するマイクロメータードライブはミリマイクロが0.5mm (目盛分解能は0.01mm)、インチマイクロは0.025” (目盛分解能は0.001”) です。

TECHSPEC® Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC® ブレッドボード用アダプタープレートは、30mm角と40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。他の70mm角と125mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;