製品がカートに追加されました

キネマティックベースプレート 70 x 70 ミリ

#22-404: 70mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

#22-404: 70mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

×
商品コード #22-404 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,188
購入数量別価格
数量 1-9 ¥20,188 単価
数量 10+ ¥18,231 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
切り替え対応:
No

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
25.40
全幅 (mm):
70.00
自重 (kg):
0.27
構造:
Anodized Aluminum
全長 (mm):
70.00
再現性 (µrad):
<70.0

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) M4 x 0.7, (11) M6 x 1.0

材料特性

着磁力 (N):
20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
  • 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
  • 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

キネマティックベースプレートは、ベンチトップ光学システムでのサブシステムの調整を簡略化するのに理想的です。25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さを採用する本製品は、光軸合わせの簡略化を可能にします。どのベースもトッププレートが取り外し可能で、ラボテーブル上のどこにでもシステムコンポーネントやサブアッセンブリを簡単に加えたり、取り外ししたりするのに最適です。内部のキネマティックポジショニングにより、トッププレートの脱着や交換を高い再現性で可能にします。キネマティックベースプレートは、当社のTECHSPEC ステージ製品と直接的な互換性があり、システム構築用の理想的なラボ用ベンチコンポーネントです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;