製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZERODUR ミラー基板 25 x 25

×
商品コード #71-514 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥13,900 単価
数量 6-25 ¥11,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mirror Substrate

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
4.00 ±0.20
寸法 (mm):
25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Ground
全長 (mm):
25.00
全幅 (mm):
25.00
平行度 (秒):
30

光学的特性

コーティング:
Uncoated
平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.1

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® ZERODUR® ミラー基板は、温度変化が懸念となるアプリケーションに見合います。ZERODUR®基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/°Cしかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。この大変優れた低熱膨張性により、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC ZERODUR ミラー基板は、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;