製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用非球面レンズ 780nm DWL 75 x 150

近赤外 (NIR) 用非球面レンズ

近赤外 (NIR) 用非球面レンズ

×
商品コード #13-509 5 個 在庫有 その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥124,600 単価
数量 6-10 ¥112,150 単価
数量 11-25 ¥104,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
75.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
69
コバ厚 ET (mm):
5.59
中心厚 CT (mm):
15.00 ±0.10
面取り:
Protective as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
150.00 @ 780nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
140.08
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
780
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
波長範囲 (nm):
350 - 2200
パワー (ジオプター):
6.67

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • NIRでのアプリケーションに向けて最適化
  • 未コートとARコート付きバージョンをラインナップ
  • 複数の設計波長でラインナップ

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、赤外での球面収差を取り除くよう最適化されています。S-LAH64 もしくは N-BK7 の基板を用い、CNC 加工による研磨で製造される本非球面レンズは、NIR スペクトルに対して高精度のパフォーマンスを実現します。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用非球面レンズには、780nmでデザインされた未コート基板と、350-700nm, 600-1050nm, あるいは900-1700nmで機能するコーティングオプション付きとがあります。ビーム形状を維持する必要のあるアプリケーション向けの低開口数 (NA) デザインと、集光アプリケーション用の高開口数 (NA) デザインをラインナップ。特注仕様の CNC研磨非球面レンズは、別途お問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;