製品がカートに追加されました

8" x 8" 940nm Collimated Backlight

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト

Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト

×
商品コード #73-890 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥228,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥228,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BX2-200200940I4C
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Collimated Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
259.1 L x 259.1 W x 19.1 T
アクティブエリア (インチ):
8 x 8

光学的特性

カラー:
NIR
波長 (nm):
940

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 35

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 高精度シルエット画像形成用のコリメート光源
  • 高い光強度と低発熱
  • コリメートされていないバックライトに比べて低発散角

Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライトは、低発熱で均一な明るさの平行光照明を提供します。光の低発散角性により、テレセントリックレンズとの使用に理想的になります。既存の標準的なバックライトが広い拡散角を持つのに対し、Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライトが出射する平行光は、ウェブ検査や欠陥検出といったシルエット化アプリケーションにおいて輪郭部のコントラストを改善します。高度な平行光線が得られるテレセントリック照明は、高精度の計測やゲージアプリケーションに最適ですが、サイズが大きくなりコスト的制約が高くなります。これに対してコリメートバックライトは、設置スペースに制約のある計測アプリケーションに格好のオプションとなります。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #89-513 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;