Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 12 製品の紹介された製品群ページに移動する

フォーカスLDモジュール 真円 CW 850NM X 3MW

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856
5V DC Power Supply, #83-855

Mounting Clamp with Post Assembly, #83-856

5V DC Power Supply, #83-855

商品コード #85-240 Clearance
×
¥20,500
×
数量 1
¥20,500
注文数量毎の販売単価
見積依頼する
波長 (nm):
850
出力 (mW):
3.00
ビーム径 (mm):
2.5 @ 3m
寸法 (mm):
12.7 Dia x 54.0 L
ビーム拡がり角 (mrad):
1.5 typical
カラー:
Infrared
CDRHレーザークラス:
IIIb
駆動電流 (mA):
80.00
駆動電圧 (V):
5 DC
出力タイプ:
Free Space
出力安定性 (%):
±2
レーザータイプ:
Diode
波長安定性 (nm/°C):
0.2 - 0.3

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:

製品群全体の紹介

  • 安定した光出力
  • レーザーラインやクロスラインを形成するプロジェクターヘッドを用意
  • 真円ビーム、或いは楕円ビームスポットを照射。変調対応モデルも用意

 0.9mWから10mWまでの出力が選べるフォーカスタイプレーザーモジュールです。ドライブ回路とビームコリメーター光学系を組み合わせたこの低価格レーザーダイオードモジュールは、色々なアプリケーションにおけるOEM インテグレーションに最適です。オプションのプロジェクターヘッドを装着することにより、レーザーラインや同クロスライン (十字線)を照射することも可能です。なおアクセサリー製品のACアダプターと固定治具のマウントクランプは別売りです。

 フォーカスレーザーダイオードモジュールは、下は635nmから上は850nmまで、発振波長別に幅広くラインナップします。また、真円ビームと楕円ビームを出射するモデルが選べ、更には連続波を発振するCWモデルと光変調に対応した変調モデルを選ぶことができます。どのモデルにも動作電圧入力用に標準的なDCジャックを採用しており、アクセサリー製品の5V ACアダプター (別売り)が簡単に接続できます。変調モデルは、TTL信号入力用に2本のバラ線が追加装備されています。5VのDC電圧をTTL信号入力用のバラ線に印加することで、変調モデルをCW発振モードで動作させることも可能です。フォーカスレーザーダイオードモジュールは、外部ピント調整機構の装備に加え、交換可能な様々なプロジェクターヘッド (別売り)との装着を可能にします。プロジェクターヘッドは、レーザーダイオードモジュールのビーム出射側先端部にセットスクリュー2本で確実に固定できます。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×