製品がカートに追加されました

AI 明視野/暗視野用LEDリングライト 連続点灯 100mm IR 880nm (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-789-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥671,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥671,350 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
RL5064B-880-IC
LED製品寿命 (時間):
50,000
LED数:
64.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
100.00
全高 (mm):
33.7
内径 (mm):
55.5
外径 (mm):
100.00

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
880
作動距離 WD (mm):
6 - 64

電気的特性

最大トリガー周波数 (Hz):
30.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
Barrel Mount
固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

For more information on Darkfield Illumination, click here.

  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライトは、今まで得られなかった次元の多様性を提供します。独立して発光する2つのLEDリングにより、暗視野と明視野照明の両方を用意します。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ#89-513をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

3D-Printable Mount Files

Ring Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;