製品がカートに追加されました

非球面コンデンサーレンズ 8 x 5.6 MgF2

コンデンサーレンズ

コンデンサーレンズ

×
商品コード #21-193 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,489
購入数量別価格
数量 1-10 ¥6,489 単価
数量 11-25 ¥5,871 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.00 +0.0/-0.2
偏芯 (分):
≤30
有効径 CA (mm):
7.2
コバ厚 ET (mm):
1.33
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.30
面取り:
Protective as needed
非球面部の直径 (mm):
8
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
5.60
開口数 NA:
0.71
バックフォーカス BFL (mm):
3.3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-ZK2
焦点距離 FL 公差 (%):
±5
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (typical)
Fナンバー:
0.7
曲率半径 R2 (mm):
16.52
波長範囲 (nm):
400 - 700
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計

コンデンサーレンズは、照明アプリケーション用にデザインされたモールド成型レンズです。大きな開口と短焦点距離が特徴のコンデンサーレンズは、光エミッターから同ディテクターへの導光やプロジェクターアプリケーション、またケーラー照明といったコンデンサーアプリケーションに共通して用いられます。非球面コンデンサーレンズは、非球面側をモールド成型し、反対側の面を研削研磨加工して、優れた性能を実現します。平凸形状の球面コンデンサーレンズは、両面ともモールド成型し、優れたバリューを提供します。

技術情報

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;