製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

8mm, f/5.6 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #28-637 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥25,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
UCi Series
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
49.75
最大直径 (mm):
34
外径 (mm):
34
自重 (g):
25
最大像側繰り出し量 (mm):
4.25
最大全長 (mm):
44.50

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
44.7°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
44.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
40.7°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
33.9°
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
25.6°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0098
素子枚数 (群数):
9 (8)
焦点距離 FL (mm):
8.00
作動距離 WD (mm):
50 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
22.07
物空間側主平面 (mm):
27.98
像空間側主平面 (mm):
1.77
最大ディストーション (%):
6.87
射出瞳位置 (mm):
-20.88
レンズ波長域:
VIS
波長:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2"
ピクセルサイズ (μm):
1.85

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 X 0.05
フィルターマウント用アダプター:
N/a
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
耐久化のタイプ:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、さまざまなアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。1/2.5型センサー用に最適化されていますが、焦点距離オプションの多くは、1/1.8型までのセンサーに用いることができます。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

エドモンド・オプティクスは、高性能超コンパクト光学デザイン (UC シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。この3つのレンズシリーズは、UC シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

UC シリーズ: 超コンパクトなデザイン内にカム方式のピント調整機構と絞り調整機構 (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。UC シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。

UCi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ねじ込み式のピント調整機構 (ロックねじ装備) を採用。

UCr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。

UCw シリーズ: 水深1メートルで30分間耐える、IECの外来固形物に対する保護等級 IPX7に適合するようにデザインされた防水仕様。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;