製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Steinheil トリプレットレンズ 9 X18 MgF2

×
商品コード #47-674 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,274
購入数量別価格
数量 1-5 ¥16,274 単価
数量 6-25 ¥12,978 単価
数量 26-49 ¥12,257 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Triplet Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
9.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
12.96
中心厚 CT A (mm):
7.2
中心厚 CT B (mm):
2.88
曲率半径 R4 (mm):
-11.25
コバ厚 ET (mm):
11.08
面取り:
Protective as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
12.85
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
11.25
曲率半径 R2 (mm):
5.89
曲率半径 R3 (mm):
-5.89
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® Steinheil (スタインハイル) トリプレットアクロマティックレンズは、1:1 の単位共役比でデザインされ、収差を補正するのに左右対称なデザインを採用します。Steinheil レンズは、1枚の低屈折率レンズを2枚の同一な高屈折率レンズ間に接着して作られます。個々のレンズは外周部を削り込み、広い視野で適度な収差補正が得られるFナンバーにしてあります。TECHSPEC® Steinheil トリプレットアクロマティックレンズは、レンズ径を小さくすることで、従来のSteinheil レンズに比べてより狭い所での設置を可能にします。Steinheil トリプレットレンズは、リレー光学系での使用に最適です。

技術情報

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;