製品がカートに追加されました

Sekonic C-4000 Spectrometer Light Meter

×
商品コード #75-460 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥172,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥172,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
5 - 10,000 Lux, 0.46 to 929 footcandles
モデルナンバー:
C-4000
キットの内容:
C-4000 Spectrometer
Light Receptor Cap
Soft Case
*Requires Batteries or USB-c cable for Operation
単位:
Correlated Color Temperature (Tcp), Deviation (Δuv ), CRI (Ra), TM-30 (Rf, Rg), CIE 1931 (x, y), Illuminance (lx or fc)
反応時間 (秒):
Max.: 15 sec., Min.: 2 sec.

物理的および機械的特性

自重 (g):
140 (without batteries)
寸法 (mm):
62 × 140 × 30
精度 (%):
Illuminance: ±5 % ±1 digit (5 lx to 3,000 lx),
±7.5 % ±1 digit (over 3,000 lx); x, y: ±0.003 (800 lx)

光学的特性

波長範囲 (nm):
380 - 780

センサー

センサータイプ:
CMOS linear image sensor

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
2 x 1.5V Alkaline Batteries, USB Power

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+5 to +35, without condensation
保管温度 (°C):
-10 to +60 , without condensation

追加情報

ディスプレイ言語:
English, French, German, Italian, Spanish, Japanese
互換性:
Connect to PC via USB Cable; Bluetooth connectivitity via Smart device (Apple or Android)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

Video

Sekonic C-4000 Sekonic LD FREE App Tour
Watch

Video

Sekonic C-4000 Sekonic LD PAID App Tour
Watch

  • LED、蛍光灯、フラッシュ、および自然光の測定が可能
  • ハンディタイプで持ち運びに便利
  • 工業・科学環境での光測定に最適

Sekonic 分光色彩照度計は、工業や科学環境における正確な光と色の測定用にデザインされた小型の携帯型機器です。分光計、ライトメーター、およびカラーメーターの機能を兼ね備えたSekonic C-7000 と C-4000 モデルは、正確な照度測定、カラーパラメーター、分光特性等を提供します。
現場での使用に最適化したC-4000は、ユーザーフレンドリーなインターフェースと本質的な分光データ収集を行い、工業設置での光の基礎的評価に最適です。より進化したC-7000は、高分解能、拡張された測定機能、詳細な分析と品質管理に向けた高度なデータロギング機能を装備します。Sekonic 分光色彩照度計は、製造業におけるディスプレイ校正、生命科学実験での光のモニタリング、そして防衛・航空宇宙システムにおける照度制御など、多くのアプリケーションで信頼を得ています。

Sekonic 分光色彩照度計は何を測定する?
LED、蛍光灯、および自然光をはじめ、さまざまな光源から照度、色パラメーター、およびスペクトル分布を測定します。
C-7000とC-4000の主な違いは何?
C-4000は、本質的な分光データを素早く現場で評価するのに適しています。C-7000は、より多くの測定機能、より高い分解能、そして高度なロギングオプションを用意します。測定範囲は、どちらのモデルも380-780nmです。
これらのメーターは、LED照明に使用できる?
はい。どちらのモデルも、製造、ライフサイエンス、およびQA環境における最新のLED照明システムの分析に最適です。
Sekonic メーターは、カラーメーター? それとも露出計?
どちらのモデルも、Sekonicの露出計、カラーメーター、および分光計 (スペクトロメーター) として機能し、包括的な光と色の分析を行います。
データのエクスポートやコンピューター接続は可能?
はい。どちらも、PCまたはMac経由でUSBデータエクスポートが可能です。C-4000は、iOS と Android用のSekonic LDアプリを介してBluetooth接続も可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;