製品がカートに追加されました

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

Teledyne DALSA の更なる情報へ
ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card

ACC-01-1111 1 Port AQC113 10GigE Card
×
商品コード #91-772 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥52,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

電気的特性

消費電力 (W):
2.8

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
10 GigE, RJ45

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70
保管温度 (°C):
-55 to +105

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大18.50fpsまでのフレームレートと67.10MPまでの解像度
  • Trigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワーク対応
  • コンパクト (44 x 59 x 59mm) でM42マウント採用の軽量かつロバストなオールメタルデザイン

Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE カメラは、10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェースでデザインされており、1, 2.5, あるいは5GigEのイーサネットリンク速度でも動作します。このM42マウントカメラは、1.4型フォーマットのTeledyne e2v Emerald 36M センサーか、APS-Cフォーマットを採用するTeledyne e2v Emerald 67M センサーのいずれかを搭載しています。Genie™ Nano カメラは、Sapera LT SDKやサードパーティーのGenICam準拠SDKに対応し、アプリケーションソフトウェアを変更することなく既存のシステムのアップグレードを可能にします。Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE カメラは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせで画像システムの信頼性向上とダウンタイム削減をシステムレベルでサポートするTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応します。本カメラは、電子機器製造検査、インテリジェント交通システム、空撮を含むアプリケーションに最適です。

Sapera LT is a free image acquisition and control software development toolkit (SDK) for Teledyne DALSA’S 1D cameras / 2D cameras / 3D Laser Profiler cameras and frame grabbers. Hardware independent in nature, Sapera LT offers a rich development ecosystem for machine vision OEMs and system integrators. Sapera LT supports image acquisition from cameras and frame grabbers based on machine vision standards including GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, and USB3 Vision™.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;