製品がカートに追加されました

保護用アクリル製ロングパスフィルター 685nm 2T M46

×
商品コード #72-008 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,931
購入数量別価格
数量 1-9 ¥7,931 単価
数量 10+ ¥7,519 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
41.00
外径 (mm):
48.00
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
2.00

光学的特性

カットオン波長 (nm):
685.00
最小透過率 (%):
≥90
コーティング:
Hard Coated Coating applied to S1 only
透過波長 (nm):
710 - 1100

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M46 x 0.75
枠厚 (mm):
5.2
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品詳細

  • 高効率で疎油性の反射防止コーティング
  • M22.5~M105までのねじ込み式マウントオプション
  • UV、可視、およびNIRでのイメージングアプリケーション用に

保護用アクリル製ロングパスフィルターは、UV、可視、およびNIRのスペクトル領域をカバーし、高効率で汚れが付きにくく、光の損失を最小化して性能を向上させる反射防止疎油性コーティング付きでデザインされています。このフィルターは、画質を維持しながら、高額なレンズや照明を汚れ、埃、液体、衝撃、および過酷な条件から保護する費用対効果の高いソリューションを提供します。M22.5からM105までのねじ込み式マウントに固定された本フィルターは、さまざまなイメージングアプリケーション内に容易に実装できます。保護用アクリル製ロングパスフィルターは、その設計波長範囲内で通常90%超の高透過率を実現します。本フィルターは、産業用カメラハウジング、ダッシュボードカメラ、LCDスクリーン保護、および熱的用途、またガラスの使用が許容されず、厚みが懸念となるFDAやEFSAアプリケーションなど、多様なイメージングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;