製品がカートに追加されました

Alvium 1800 U2050 ボードレベルカメラ 白黒 マウントなし

Allied Vision の更なる情報へ

Allied Vision Alvium Camera, Board Level (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Board Level (Front) Allied Vision Alvium Camera, Board Level (Back) +3
×
商品コード #14-901 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥82,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥82,150 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
1800 U-2050m
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
13 x 26 x 26 (includes connectors)
自重 (g):
15
ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
256KB
センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
20.20
フレームレート (fps):
17.00
有効画素数 (H x V):
5,496 x 3,672
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.4 x 2.4
センサーエリア, H x V (mm):
13.1 x 8.8
撮像素子:
Sony IMX183
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
8/10 bit
露光時間:
17μs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
65
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.2

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0 Gen 1
コネクター:
USB 3.0 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
4 Programmable TTL GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST

ねじ径 & 固定

マウント:
No Lens Mount
固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +85 (mainboard temperature)
保管温度 (°C):
-20 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
  • Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ

Allied Vision Alvium USB 3.0 カメラは、軽量でコンパクトなデザインを採用し、ALVIUM® システムオンチップ (SoC) の装備により、先進的なオンボード画像補正やホストコンピューターやプロセッサーの作業負荷を軽減する事前処理機能を可能にする包括的な画像処理ライブラリを提供します。スマートカメラ機能に加え、その独特なSoCデザインが低電力消費と実装の容易性も可能にするため、次世代のマシンビジョンやロボット工学、また組込みのビジョンアプリケーションに最適にします。本カメラは、高画質・高速フレームレートのSony Pregius と On Semi 社製の各種CMOSセンサーを装備し、USB3 Visionのインターフェース規格を採用します。能動的にアライメントされたレンズマウントにより、不一致性やバラツキを最小化します。Allied Vision Alvium USB 3.0 カメラは、白黒とカラーカメラを C、CS、S の各レンズマウントで、また USBポートの位置を背面もしくは90°のいずれかの角度に配置したものをラインナップします。エンクロージャーバージョンは、プロトタイプや開発作業及びエンドユーザー使用に適します。オープンハウジングとボードレベルバージョンは、電子回路が剥き出しで、スペース削減とシステム実装用のヒートシンクも装備していないため、OEMシステム実装用のデザインに最適になります。

補足: ボードレベルバージョンにはレンズマウントが付いていません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;