製品がカートに追加されました

Anthropomorphic Homogeneous Infant Head Phantom

Anthropomorphic Homogeneous Infant Head Phantom

Anthropomorphic Homogeneous Infant Head Phantom

×
商品コード #91-287 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥699,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥699,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Infant head
キットの内容:
infant head phantom, instructions, datasheet

物理的および機械的特性

自重 (g):
877.9
寸法 (mm):
Circumference at a forehead level: 330mm

材料特性

減少拡散係数, µₛ':
12
吸収係数, µₐ:
0.2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • リアルな光学かつ解剖学的特性で光学イメージングシステムの正確なキャリブレーションや検証が可能
  • fNIRS (機能的近赤外分光法)、蛍光画像、および拡散相関分光アプリケーションに適したバージョンをラインナップ
  • 標準化された反復可能な性能試験や規制遵守 (IEC 80601-2-71) を可能にするfNIRS バージョン
  • 脳関連光イメージングに特化したライフサイエンスや医療機器研究をサポート

fNIRS用擬人化ファントムは、脳関連や生命科学研究における光学イメージングシステムの検証やベンチマーキングに向けた包括的な参照モデルのセットです。このファントムには、人体組織の光学的・解剖学的特性を再現する均質な成人・幼児頭部ファントムや、内部ソースの配置やコンポーネントテストを可能にする幼児用中空頭部ファントムが含まれます。ダイナミック液体ファントムは、より高度な性能評価に向け、液体で満たされた流路と制御ハードウェアを備えたフローシステムを用いて微小血管を模倣し、光が移動または吸収媒体とどのように相互作用するかを研究者が学習し、画像深度、吸収感度、および空間分解能を評価することを可能にします。加えて、IEC 80601-2-71に準拠してデザインされたfNIRS ファントムは、fNIRSのシステム性能を評価するために標準化されたリファレンスです。こうした一連のファントムは、研究者や医療機器開発者にとって理想的で、信頼性と再現性の高いイメージング性能をサポートする標準化されたコンプライアンスツールになります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;