製品がカートに追加されました

BA-CAM - Beam Analyzer CAMera Single Spot Beam Profiler

×
商品コード #86-902 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥956,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥956,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BA-CAM-200-1200-I12-EO

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
49.1 x 29.1 x 29.1
入射ビーム径 1/e2 (mm):
6.2

光学的特性

スペクトルレンジ:
300 - 1200
最大フォーカスビームサイズ (μm):
6200
最小フォーカススポットサイズ (μm):
28

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
有効画素数 (H x V):
4,128 x 3,008
センサーエリア, H x V (mm):
11.31 x 8.24
センサーフォーマット:
1/1.1"
フレームレート:
10
シャッタータイプ:
Global

電気的特性

トリガー:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
消費電力 (V):
1.9 – 4.0

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
GigE POE
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+0 to +50

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ビームプロファイル、セントロイド、非点隔差、および真円度をリアルタイム分析
  • CWとパルスレーザー光源に対応
  • レーザーシステムの診断やプロセス最適化に最適
  • ISO 13694の空間ビーム測定基準に準拠

Haas Laser Technologies BA-CAM ビームアナライザカメラは、連続波 (CW) とパルスレーザー光源の高精度なリアルタイム測定やモニタリングを実現します。レーザーおよびレーザー関連機器のISO 13694規格に準拠してデザインされたBA-CAMは、レーザーシステムの性能を最善にする、正確な空間ビーム特性化を行います。ビームプロファイル、真円度、セントロイド位置、および非点隔差を詳細に分析するこのアナライザは、アライメントの問題やシステムの劣化の早期発見を可能にします。Haas Laser Technologies BA-CAM ビームアナライザカメラは、可動パーツを使用しないソリッドステート設計で、高い信頼性を確保し、レーザービームや関連する光学素子に関する瞬時のフィードバックを行います。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;